France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Système M - Prise chargeur double USB - 2.1A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    45,52 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    11
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Merten System M
    fonction produit
    Chargeur USB
    nombre de prises d'alimentation
    2
    présentation du produit
    Produit avec griffes et cadre fixe
    courant de sortie
    2,1 A
    équipement fournis
    Chargeur USB
    type d'emballage
    Film plastique souple
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    [Ue] tension assignée d'emploi
    100…240 V (+/- 10 %) CA 50/60 Hz
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    180 mA
    rapport de rendement énergétique
    72
    puissance consommée maximale en W
    < 0,1 W
    puissance de sortie nominale
    10,5 W
    puissance
    12 W
    tension de sortie
    5 V CC 2,1 A
    type de connecteur
    USB 2.0
    durée de vie en heures
    30000 H 10,5 W
    nombre de bornes
    2 bornes à vis
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    capacité de serrage des bornes
    2 x 0,75...2 x 2,5 mm² rigide
    2 x 0,75...2 x 2,5 mm² souple
    2 x 0,75...2 x 2,5 mm² multibrin
    longueur de dénudage des fils
    7 mm
    matière
    PC (polycarbonate) GF10 FR boitier
    PC (polycarbonate) GF10 FR couverture interne
    type de protection
    Protection contre la surcharge électronique et la température
    mode de fixation
    Par vis
    conformité
    Portable/tablette Android
    Portable/tablette Mac iOS
    Portable/tablette Windows
    hauteur
    45 mm
    largeur
    22,5 mm
    profondeur
    42 mm
    profondeur d'encastrement
    30,8 mm
    Environnement
    normes
    EN 60950-1
    EN 62684
    ETSI EN 301 489-4
    directives
    2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
    2006/95/CE - directive basse tension
    2002/96/CE - directive WEEE
    2002/95/CE - directive RoHS
    certifications du produit
    EAC
    caractéristique d'environnement
    Directive RoHS (EC) No 1907/2006
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • croate
    • slovène
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • bosniaque
    • norvégien
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • lithuanien
    • roumain
    • tchèque
    • espagnol
    • slovaque
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Version 1.4)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prise Chargeur USB 2.1 A - Schneider Electric - Instruction de service (Version 02)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 03/08/17
    Taille 728.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.