Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Merten Artec
Image MTN465805
Ce produit n’est plus fabriqué

MTN465805

Image MTN465805
Ce produit n’est plus fabriqué
MTN465805

Mécanisme prise communication RJ45 simple, catégorie 6 STP

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence MTN465805 est remplacée par :
Produit
Qté
MTN4576-0021
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2011
1
  • Principales
    Fonction produit
    Prise informatique
    type de prise informatique
    RJ45
    information supplémentaire pour prise
    Adapté à un connecteur
    Avec cache antipoussière
    Utilisable pour la conception
    Complémentaires
    Catégorie de réseau de communication
    6
    Entrée de câble
    Presse-étoupe
    Nombre de connecteurs
    1
    Marquage
    Codes de couleur
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Saillie
    Mode de fixation
    Avec vis
    appareil de fixation
    Serre-câble
    Boîte au sol/sous-plancher
    Conduit
    sens de montage
    Droit
    emplacement repérage
    Marquage sur porte-étiquettes
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,044 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    53,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    76,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    76,000 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais2
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 90 KB
    Date 17/03/10
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 945.8 KB
    Date 22/06/09
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.