Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Merten
Image MTN510544
Ce produit n’est plus fabriqué

MTN510544

Green premium brand logo
Image MTN510544
Ce produit n’est plus fabriqué
MTN510544
Green premium brand logo

Boîtier en saillie simple sable M-Plan

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence MTN510544 est remplacée par :
Produit
Qté
MTN512144
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2011
1
  • Principales
    Gamme
    Merten
    Gamme de produits
    Merten M-Plan
    Merten M-Arc
    Merten M-Smart
    Design
    M-Plan
    M-Arc
    M-Smart
    Fonction produit
    Boîtier en applique
    Nombre de postes
    1 poste
    Nuance de la couleur
    Blanc
    Code couleur
    RAL 1013
    matière
    Polycarbonate brillant
    Complémentaires
    Position de montage
    Horizontal et vertical
    Environnement
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    48,000 g
    Hauteur de l'emballage 1
    43,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    80,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    80,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais2
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 194.3 KB
    Date 08/06/08
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN510544 : Boîtier en saillie simple sable M-Plan
    Description
    Boîtier en saillie simple sable M-Plan
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Boîtier en saillie simple sable M-Plan
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN510544 : Boîtier en saillie simple sable M-Plan
    Description
    Boîtier en saillie simple sable M-Plan
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Boîtier en saillie simple sable M-Plan
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 22/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 888 KB
    Date 22/06/09
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.