France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Systeme M - variateur rotatif - pour charges R - 40-400W

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    28,25 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Merten
    gamme de produits
    Merten inserts
    fonction produit
    Variateur de lumière
    Complémentaires
    type de variateur
    Variateur rotatif
    commande du variateur
    Type poussoir rotatif
    type de commande
    Type poussoir rotatif
    type d'interrupteur
    À 1 pôle
    type de charge
    lampe à incandescence
    230 V Lampe Halogène
    gamme de puissance
    Lampe à incandescence: 40…400 W
    Lampe Halogène: 40…400 W
    rated current/voltage
    10 A à 230 V CA
    type de protection
    Fusible de protection
    calibre du fusible à associer
    6,3 A
    raccordement
    Bornes à vis
    nombre de connecteurs libres
    1
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N° 1 et combi
    capacité de serrage des bornes
    1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
    montage de l'appareil
    Encastré
    profondeur d'encastrement
    29 mm
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    Environnement
    normes
    EN 60669-2-1
    EN 60669-1
    certifications du produit
    CE
    FI
    NEMKO
    degré de protection IP
    IP20 avec plastron
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • néerlandais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Rotary dimmer insert for ohmic load (Version 01)
    Date 14/02/13
    Taille 344.7 KB
    Rotary dimmer insert for ohmic load (Version 1)
    Date 14/02/13
    Taille 908.6 KB
    Rotary dimmer insert for ohmic load (Version 1)
    Rotary dimmer insert for ohmic load (Version 1)
    Rotary dimmer insert for ohmic load (Version 1)
    Date 14/02/13
    Taille 629.5 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NEMKO Certificate (Version 1.0)
    Date 29/07/17
    Taille 218.4 KB
    VDE certificate (Version 1.2)
    Date 25/06/19
    Taille 1.7 MB
    FIMKO Certificate (Version 1.0)
    Date 27/06/18
    Taille 1.4 MB
    SEMKO Certificate (Version 1.0)
    Date 28/07/17
    Taille 1.1 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/07/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.