France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Mécanisme de thermostat d'ambiance à contact inverseur, 230 VCA, 5 A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    96,65 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Thermostat
    destination du produit
    Pièce
    présentation du produit
    Insert
    Complémentaires
    fonctions disponibles
    Avec rétroaction thermique
    Avec capteur bimétallique
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V
    courant nominal
    5 A
    température de mesure
    5…30 °C
    hystérésis
    0,5 K
    description des contacts
    1 F/O
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    26 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • letton
    • néerlandais
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 28/09/16
    Taille 426.7 KB
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    dshe_Room temperature control insert with changeover contact, AC 230 V, 5(2) A (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/08/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/08/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - Electronic DIN-Rail thermostats TH4 and TH7 with ambient sensor (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/08/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /