France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Enjoliveur Artec pour thermostat avec marche / arrêt, aluminium

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    18,41 EUR
  • Délai de livraison**
    8 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Merten Trancent
    Merten Artec
    design
    Trancent
    Artec
    fonction produit
    Contrôleur de température ambiante
    présentation du produit
    Plaque centrale
    nuance de la couleur
    Aluminium
    degré de protection IP
    IP20
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    description des contacts
    1 "F"
    hauteur
    65,8 mm
    largeur
    66,3 mm
    profondeur
    15 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 426.7 KB
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    dshe_Central plate for room temp. ctrl insert with switch, aluminium, Artec/Trancent (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - System M Socket Outlet With Earth Pin (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.