France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image MTN5489-1119
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MTN5489-1119
Ce produit n’est plus fabriqué

Argus - Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée - RF - pile lithium 10ans

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2016
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    ARGUS
    fonction produit
    Détecteur de fumée
    fonction de l’appareil
    Détection précoce des feux couvants et ouverts
    couleur
    Blanc polaire (RAL 9010)
    quantité par lot
    Lot de 1
    type d'emballage
    Carton
    segment de marché
    Résidentiel
    Complémentaires
    type d'alimentation
    Pile
    type de pile
    Lithium 3,6 V
    durée de vie de la batterie
    10 année(s)
    type de détection
    Fumée
    composition de l'appareil
    2 vis
    2 prises murales
    nombre d'appareils
    40
    Type of connectivity
    Sans fil (868 MHz)
    fonction disponible
    bouton de fonction
    mémoire d'alarme
    alarme distante réseau câblé ou sans fil
    number of device interconnected
    40
    portée de fonctionnement
    <= 100 m à l'extérieur
    <= 30 m intérieur
    type de technologie
    Lumière diffuse (effet Tyndall)
    type de mesure
    Optique
    horn level
    85 dB à 3 m
    signalisation locale
    Visuel: LED (rouge)
    Visuel: LED (jaune)
    Son: alarme
    type de câble
    Ligne deux fils séparés
    distance maximale entre les appareils
    500 m total
    25 m entre deux appareils
    section de câble
    0,5…1,5 mm², 2 fils rigide
    longueur de dénudage des fils
    9 mm
    type d'installation
    Intérieure
    montage de l'appareil
    Mur
    Montage plafond
    mode de fixation
    Par vis
    diamètre
    112 mm
    hauteur
    49 mm
    poids du produit
    0,179 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    normes
    EN 14604
    directives
    14/01 - directive vfdb
    labels qualité
    Q
    NF
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    • allemand
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Q certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 548.1 KB
    Declaration of Performance (Version 1.0)
    Date 31/07/17
    Taille 204.3 KB
    CPR certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 548.1 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ARGUS Smoke detectors - End of life instruction (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ARGUS Smoke detectors - Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.