Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Argus Présence
Image MTN5570-1019

MTN5570-1019

Image MTN5570-1019
MTN5570-1019

Argus Présence - détecteur esclave - 360° - blanc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 142,54 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Détecteur ARGUS Presence
    Gamme
    ARGUS
    Fonction produit
    Détecteur de présence
    Nuance de la couleur
    Blanc polaire
    Code couleur
    RAL 9010
    Type d'emballage
    Carton
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220/230 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220/230 V
    fonction de la sortie
    4 déclenchement externe ou déclenchement bus PL
    Type de réglage
    Durée de minuterie
    Fonctions disponibles
    Fonction esclave
    angle de détection
    0…360 °
    detection range
    Rayon: 7 m
    matière
    Plastique brillant
    Montage de l'appareil
    Montage plafond
    hauteur de montage
    2,5 m
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Température de fonctionnement
    0…25 °C
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    132,000 g
    Hauteur de l'emballage 1
    67,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    105,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    105,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français9
    • anglais3
    • allemand2
    • bulgare1
    • espagnol1
    • finnois1
    • grec1
    • hongrois1
    • italien3
    • letton1
    • lithuanien1
    • norvégien1
    • néerlandais1
    • polonais1
    • portugais2
    • roumain2
    • russe1
    • slovène1
    • suédois1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 18/09/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.4 MB
    Date 01/09/13
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 09/11/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.8 MB
    Date 09/11/15
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 197.6 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN5570-1019 : Argus Présence - détecteur esclave - 360° - blanc
    Description
    Argus Présence - détecteur esclave - 360° - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Argus Présence - détecteur esclave - 360° - blanc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN5570-1019 : Argus Présence - détecteur esclave - 360° - blanc
    Description
    Argus Présence - détecteur esclave - 360° - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Argus Présence - détecteur esclave - 360° - blanc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN5570-1019 : Argus Présence - détecteur esclave - 360° - blanc
    Description
    Argus Présence - détecteur esclave - 360° - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Argus Présence - détecteur esclave - 360° - blanc
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 196.3 KB
    Date 10/04/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.