Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Argus
Image MTN565119

MTN565119

Image MTN565119
MTN565119

Argus - détecteur de mouvement - installation murale/plafond - int./ext. 110°

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 134,71 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Détecteur de mouvement ARGUS
    Gamme
    ARGUS
    Fonction produit
    Détecteur de mouvement
    type de charge
    Lampe à incandescence: 2000 W CA
    Lampe halogène: 1 200 W CA
    Tube fluorescent: 1 200 VA CA
    Capacitif: : 10 A, 35 µF CA
    Nuance de la couleur
    Blanc polaire
    Code couleur
    RAL 9010
    Type d'emballage
    Carton
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V
    Courant de sortie
    16 A
    Type de protection
    Protection de zone de glissement
    Type de réglage
    Durée de minuterie
    Seuil de luminosité
    Type d'afficheur
    DEL
    temporisation
    1 s…8 min
    réglage de l'intensité lumineuse
    3…1000 lx
    angle de détection
    0…110 °
    detection range
    Frontal: 12 m
    Latéral: 12 m
    matière
    Plastique brillant
    Montage de l'appareil
    Montage plafond
    Saillie
    hauteur de montage
    2,5 m
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP55
    Température de fonctionnement
    -20…25 °C
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    468 g
    Hauteur de l'emballage 1
    18 cm
    Largeur de l'emballage 1
    10 cm
    Longueur de l'emballage 1
    14,2 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    6
    Poids de l'emballage 2
    3,18 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français8
    • anglais8
    • allemand2
    • espagnol1
    • estonien1
    • finnois2
    • grec1
    • hongrois1
    • italien2
    • letton1
    • lithuanien1
    • norvégien1
    • néerlandais1
    • portugais1
    • roumain1
    • russe1
    • slovaque1
    • suédois1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.4 MB
    Date 01/09/13
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 06/08/08
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 18/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 670 KB
    Date 06/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 212.3 KB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 455.3 KB
    Date 22/11/19
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 125.6 KB
    Date 17/03/10
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 179.3 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN565119 : Argus - détecteur de mouvement - installation murale/plafond - int./ext. 110°
    Description
    Argus - détecteur de mouvement - installation murale/plafond - int./ext. 110°
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Argus - détecteur de mouvement - installation murale/plafond - int./ext. 110°
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN565119 : Argus - détecteur de mouvement - installation murale/plafond - int./ext. 110°
    Description
    Argus - détecteur de mouvement - installation murale/plafond - int./ext. 110°
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Argus - détecteur de mouvement - installation murale/plafond - int./ext. 110°
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN565119 : Argus - détecteur de mouvement - installation murale/plafond - int./ext. 110°
    Description
    Argus - détecteur de mouvement - installation murale/plafond - int./ext. 110°
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Argus - détecteur de mouvement - installation murale/plafond - int./ext. 110°
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.4 KB
    Date 15/05/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.