Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Système KNX
Image MTN570222
Ce produit n’est plus fabriqué

MTN570222

Green premium brand logo
Image MTN570222
Ce produit n’est plus fabriqué
MTN570222
Green premium brand logo

Télécommande infrarouge 10 canaux, portée jusqu'à 20 m, noire

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence MTN570222 est remplacée par :
Produit
Qté
MTN5761-0000
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2015
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Merten inserts
    Détecteur ARGUS Presence
    Fonction produit
    Contrôle à distance
    Nombre de canaux
    10
    Nuance de la couleur
    Noir
    Code couleur
    RAL 9005
    Complémentaires
    Support de transmission
    Infrarouge
    Environnement
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,057 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    42,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    60,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    136,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français12
    • anglais6
    • espagnol3
    • grec2
    • hongrois1
    • néerlandais2
    • portugais3
    • roumain1
    • russe1
    • turc1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.6 MB
    Date 03/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 36.8 MB
    Date 03/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.1 MB
    Date 03/02/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 18/05/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 17/05/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 307.4 KB
    Date 14/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 795.8 KB
    Date 08/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 639.2 KB
    Date 08/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 172.6 KB
    Date 10/06/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 56.6 KB
    Date 10/06/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 203.5 KB
    Date 10/06/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 207.9 KB
    Date 10/06/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 481.7 KB
    Date 10/06/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 342.5 KB
    Date 10/06/08
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.2 KB
    Date 17/03/10
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN570222 : Télécommande infrarouge 10 canaux, portée jusqu'à 20 m, noire
    Description
    Télécommande infrarouge 10 canaux, portée jusqu'à 20 m, noire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Télécommande infrarouge 10 canaux, portée jusqu'à 20 m, noire
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.