Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Merten Artec
Image MTN585160
Ce produit n’est plus fabriqué

MTN585160

Image MTN585160
Ce produit n’est plus fabriqué
MTN585160

Enjoliveur Artec interrupteur programmable stores à raccord capteur, aluminium

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de commercialisation
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Merten Artec
    Merten Trancent
    Design
    Artec
    Trancent
    Fonction produit
    Unité de contrôle du store roulant
    Destination du produit
    Détecteur de luminosité
    Présentation du produit
    Enjoliveur central
    Complémentaires
    Type de réglage
    Programme Astro
    Fonctions disponibles
    Programme Astro
    Générateur de contrôle aléatoire
    Minuteur intégré
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    Mode de fixation
    Par bride de serrage
    autonomie
    24 h
    nuance de la couleur
    Aluminium
    matière
    Polycarbonate brilliant
    Traitement de surface
    Verni
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,056 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    80,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    124,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    158,000 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français3
    • anglais6
    • allemand2
    • espagnol1
    • portugais1
    • russe1
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 08/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 325.4 KB
    Date 11/06/08
    Blind time switch (Version 0)
    Description
    User manual
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 06/08/08
    Description
    User manual
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 747.8 KB
    Date 08/06/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 864.2 KB
    Date 27/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 24/02/09
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 85.7 KB
    Date 17/03/10
    Description
    Product datasheet
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 216 KB
    Date 20/04/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.