Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Système KNX
Image MTN616944
Ce produit n’est plus fabriqué

MTN616944

Green premium brand logo
Image MTN616944
Ce produit n’est plus fabriqué
MTN616944
Green premium brand logo

KNX Artec - contrôleur de température - sable brillant

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2016
Fin de service le 26 octobre 2020
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de com.
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    KNX
    Design
    Antique
    Trancent
    Artec
    Fonction produit
    Thermostat
    Présentation du produit
    Insert avec enjoliveur central
    Type de bus
    KNX
    Fonctions disponibles
    Possibilité de raccorder un capteur externe
    nuance de la couleur
    Blanc brillant
    Code couleur
    RAL 1013
    Complémentaires
    Type de réglage
    Ajustement manuel des points de réglage
    Type de commande
    Avec bouton de présence
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    nombre d'entrées
    4
    Types d'entrée
    Binaire
    Signalisation locale
    LED
    Finition de la surface
    Brillant
    Environnement
    Tenue mécanique
    Avec protection antivol ou anti-démontage
    Degré de protection IP
    IP20
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    115 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    7,6 cm
    Poids de l'emballage 2
    5,01 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français8
    • anglais9
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    • néerlandais2
    • portugais2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 268.1 KB
    Date 31/05/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 257.9 KB
    Date 14/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 207.1 KB
    Date 08/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 251.9 KB
    Date 06/08/08
    Description
    None
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 142.6 KB
    Date 18/03/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/09/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 142.6 KB
    Date 16/03/08
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 94.6 KB
    Date 17/03/10
    Description
    Product datasheet
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN6169xx_CAD_2013_40 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    547.8 KB
    pdf
    62.6 KB
    dwg
    51.1 KB
    dxf
    51.1 KB
    pdf
    113.9 KB
    dwg
    6.6 KB
    dxf
    6.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 839.6 KB
    Date 01/10/13
    Fichiers dans le document
    zip
    547.8 KB
    pdf
    62.6 KB
    dwg
    51.1 KB
    dxf
    51.1 KB
    pdf
    113.9 KB
    dwg
    6.6 KB
    dxf
    6.6 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 180.2 KB
    Date 18/07/16
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN616944 : MTN616944_ROHS_DECLARATION
    Description
    MTN616944_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/12/20
    Description
    MTN616944_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 144.8 KB
    Date 12/12/18
    Description
    End of life manual
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 07/08/08
    Description
    None
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • danois2
    • espagnol2
    • italien2
    • néerlandais2
    • suédois2
    Logiciel - ETS
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 181.4 KB
    Date 23/03/11
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 23/03/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.