Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Système KNX
Image MTN6212-0460
Ce produit n’est plus fabriqué

MTN6212-0460

Green premium brand logo
Image MTN6212-0460
Ce produit n’est plus fabriqué
MTN6212-0460
Green premium brand logo

KNX M-Plan - commande multifonct.+contrôleur de t° - 4 touches - aluminium

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence MTN6212-0460 est remplacée par :
Produit
Qté
MTN6215-5910
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2018
1
  • Principales
    Gamme de produits
    KNX
    Design
    M-Elegance
    M-Plan glass
    M-Arc
    M-Plan
    M-Star
    M-Smart
    System M
    Fonction produit
    Unité fonctionnelle centrale
    Type de bus
    KNX
    nuance de la couleur
    Aluminium
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    Fonctions disponibles
    Avec horloge de minuteur
    Avec contrôleur de température
    Type de réglage
    Ajustement manuel des points de réglage
    Nombre de touches de FONCTION
    6
    signalisation locale
    affichage numérique
    led d'état
    Tenue mécanique
    Avec protection antivol ou anti-démontage
    matière
    Plastique mat
    Traitement de surface
    Verni
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    91 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    7,6 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    50
    Poids de l'emballage 2
    4,96 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français11
    • anglais10
    • allemand4
    • espagnol2
    • italien3
    • néerlandais2
    • portugais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.9 MB
    Date 11/09/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.2 MB
    Date 31/05/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.5 MB
    Date 27/09/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 27/09/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 27/09/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 88.6 KB
    Date 06/01/10
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 136.3 KB
    Date 17/03/10
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN6212-04xx_CAD_2013_40 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 622.3 KB
    Date 01/10/13
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 61.2 MB
    Date 04/12/19
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.9 KB
    Date 18/07/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN6212-0460 : MTN6212-0460_REACH_DECLARATION
    Description
    MTN6212-0460_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    MTN6212-0460_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN6212-0460 : MTN6212-0460_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    MTN6212-0460_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    MTN6212-0460_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN6212-0460 : MTN6212-0460_ROHS_DECLARATION
    Description
    MTN6212-0460_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    MTN6212-0460_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 24/05/13
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 07/01/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 21/12/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 08/01/10
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 250.3 KB
    Date 24/05/13
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • danois2
    • espagnol2
    • italien2
    • néerlandais2
    • suédois2
    Logiciel - ETS
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 4.6 MB
    Date 23/03/11
    prp.document.label.format zip
    Taille 519 KB
    Date 23/03/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.