Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Système KNX
Image MTN644792

MTN644792

Image MTN644792
MTN644792

KNX - module d'entrée binaire KNX 8x24V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 461,05 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    KNX
    Fonction produit
    Entrée binaire
    Type de bus
    KNX
    Complémentaires
    total number of 18 mm modules
    4
    montage du système d'installation
    Rail DIN
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V CA/CC 50 Hz
    Nombre d'entrées
    8
    Types d'entrée
    Binaire
    Signalisation locale
    LED
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    254 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,8 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    2,93 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français9
    • anglais10
    • allemand4
    • espagnol2
    • italien3
    • néerlandais2
    • portugais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.9 MB
    Date 11/09/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 278.9 KB
    Date 31/05/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 201.5 KB
    Date 08/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 217 KB
    Date 11/06/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 204 KB
    Date 06/08/08
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 137.7 KB
    Date 13/04/08
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 92.4 KB
    Date 17/03/10
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN644792_CAD_2013_32 (Version 1.1)
    Fichiers dans le document
    zip
    1.1 MB
    dwg
    6.6 KB
    dxf
    6.6 KB
    pdf
    63 KB
    dwg
    38.6 KB
    dxf
    38.6 KB
    pdf
    113.3 KB
    dwg
    68.9 KB
    dxf
    418.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.1 MB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    zip
    1.1 MB
    dwg
    6.6 KB
    dxf
    6.6 KB
    pdf
    63 KB
    dwg
    38.6 KB
    dxf
    38.6 KB
    pdf
    113.3 KB
    dwg
    68.9 KB
    dxf
    418.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 61.2 MB
    Date 04/12/19
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 227.2 KB
    Date 11/07/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN644792 : KNX - module d'entrée binaire KNX 8x24V
    Description
    KNX - module d'entrée binaire KNX 8x24V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    KNX - module d'entrée binaire KNX 8x24V
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN644792 : KNX - module d'entrée binaire KNX 8x24V
    Description
    KNX - module d'entrée binaire KNX 8x24V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    KNX - module d'entrée binaire KNX 8x24V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN644792 : KNX - module d'entrée binaire KNX 8x24V
    Description
    KNX - module d'entrée binaire KNX 8x24V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    KNX - module d'entrée binaire KNX 8x24V
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 109.4 KB
    Date 21/10/18
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 603.7 KB
    Date 07/08/08
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.5 KB
    Date 01/03/14
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • danois2
    • espagnol2
    • italien2
    • néerlandais2
    • suédois2
    Logiciel - ETS
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 766.8 KB
    Date 23/03/11
    prp.document.label.format zip
    Taille 5.5 MB
    Date 23/03/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.