Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Système KNX
Image MTN649212

MTN649212

Image MTN649212
MTN649212

KNX - actionneur de commutation - 12x230V - 10A - à commande manuelle

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 630,87 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    KNX
    Fonction produit
    Actionneur de commutation
    Mode opératoire
    Manuel
    Type de bus
    KNX
    informations supplémentaires sur l'appareil modulaire
    Pouvant être raccordé avec différentes phases
    nombre de contacts
    12
    Complémentaires
    nombre total de modules de 18 mm
    6
    Support de montage
    Rail DIN
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V
    Fréquence du réseau
    50...60 Hz
    [In] courant nominal
    10 A
    Signalisation locale
    LED
    type de charge
    Lampes halogènes: <= 1700 W, 230 V CA
    Lampes à incandescence: <= 2000 W, 230 V CA
    Capacitif: , 105 µF, 230 V CA
    Lampes fluorescentes: <= 1800 VA, 230 V CA
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    559 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,8 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    5,81 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français10
    • anglais10
    • allemand4
    • espagnol2
    • italien3
    • néerlandais2
    • portugais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.9 MB
    Date 11/09/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 338.5 KB
    Date 31/05/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 243.6 KB
    Date 08/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 229.6 KB
    Date 10/06/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 226.3 KB
    Date 07/08/08
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 148 KB
    Date 17/03/08
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111 KB
    Date 17/03/10
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN649212_CAD_2013_32 (Version 1.1)
    Fichiers dans le document
    zip
    1.5 MB
    pdf
    278.5 KB
    dwg
    6.5 KB
    dxf
    6.5 KB
    pdf
    59.2 KB
    dwg
    47.2 KB
    dxf
    47.2 KB
    pdf
    140.6 KB
    dwg
    72.9 KB
    dxf
    72.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.2 MB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    zip
    1.5 MB
    pdf
    278.5 KB
    dwg
    6.5 KB
    dxf
    6.5 KB
    pdf
    59.2 KB
    dwg
    47.2 KB
    dxf
    47.2 KB
    pdf
    140.6 KB
    dwg
    72.9 KB
    dxf
    72.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 61.2 MB
    Date 04/12/19
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 198.7 KB
    Date 03/08/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN649212 : KNX - actionneur de commutation - 12x230V - 10A - à commande manuelle
    Description
    KNX - actionneur de commutation - 12x230V - 10A - à commande manuelle
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    KNX - actionneur de commutation - 12x230V - 10A - à commande manuelle
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN649212 : KNX - actionneur de commutation - 12x230V - 10A - à commande manuelle
    Description
    KNX - actionneur de commutation - 12x230V - 10A - à commande manuelle
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    KNX - actionneur de commutation - 12x230V - 10A - à commande manuelle
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN649212 : KNX - actionneur de commutation - 12x230V - 10A - à commande manuelle
    Description
    KNX - actionneur de commutation - 12x230V - 10A - à commande manuelle
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    KNX - actionneur de commutation - 12x230V - 10A - à commande manuelle
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 703.3 KB
    Date 02/04/12
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 497.6 KB
    Date 16/12/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 770.4 KB
    Date 07/08/08
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 150.5 KB
    Date 02/04/12
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • danois2
    • espagnol2
    • italien2
    • néerlandais2
    • suédois2
    Logiciel - ETS
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 3.1 MB
    Date 23/03/11
    prp.document.label.format zip
    Taille 501.4 KB
    Date 23/03/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.