Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Système KNX
Image MTN649912

MTN649912

Green premium brand logo
Image MTN649912
MTN649912
Green premium brand logo

KNX - actionneur mixte stores/commutation 12x/24x/10A à commande manuelle

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 170,60 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    KNX
    Fonction produit
    Actionneur mixte, commutation et volet/store
    Mode opératoire
    Système bus KNX
    Manuel
    Type de bus
    KNX
    Complémentaires
    total number of 18 mm modules
    12
    Support de montage
    Rail DIN
    [Ue] tension assignée d'emploi
    100…240 V CA 50...60 Hz
    [In] courant nominal
    10 A
    Nombre de sorties
    12
    type de charge
    Moteur: 434 W, 100 V CA
    Moteur: 1000 W, 230 V CA
    Moteur: 1043 W, 240 V CA
    Lampes à incandescence: <= 869 W, 100 V CA
    Lampes à incandescence: <= 2000 W, 230 V CA
    Lampes à incandescence: <= 2086 W, 240 V CA
    Lampes halogènes: <= 739 W, 100 V CA
    Lampes halogènes: <= 1700 W, 230 V CA
    Lampes halogènes: <= 1773 W, 240 V CA
    Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 434 VA, 100 V CA
    Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 1000 VA, 230 V CA
    Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 1043 VA, 240 V CA
    Capacitif: , 10 A, 105 µF, 100...240 V CA
    Signalisation locale
    LED
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,01 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    27,8 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    6
    Poids de l'emballage 2
    6,33 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français11
    • anglais10
    • allemand5
    • espagnol2
    • italien4
    • néerlandais3
    • portugais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.9 MB
    Date 11/09/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 558.5 KB
    Date 31/05/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 558.5 KB
    Date 31/05/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1,002.2 KB
    Date 08/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 260.9 KB
    Date 10/06/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 650.6 KB
    Date 06/08/08
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 138.3 KB
    Date 17/03/08
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 159.9 KB
    Date 17/03/10
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN649912_CAD_2013_32 (Version 1.1)
    Fichiers dans le document
    zip
    2.1 MB
    pdf
    289.1 KB
    dwg
    7.6 KB
    dxf
    7.6 KB
    pdf
    46.3 KB
    dwg
    185.4 KB
    dxf
    185.4 KB
    pdf
    190.6 KB
    dwg
    92.1 KB
    dxf
    92.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 3.2 MB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    zip
    2.1 MB
    pdf
    289.1 KB
    dwg
    7.6 KB
    dxf
    7.6 KB
    pdf
    46.3 KB
    dwg
    185.4 KB
    dxf
    185.4 KB
    pdf
    190.6 KB
    dwg
    92.1 KB
    dxf
    92.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 61.2 MB
    Date 04/12/19
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 184.3 KB
    Date 03/08/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN649912 : MTN649912_REACH_DECLARATION
    Description
    MTN649912_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    MTN649912_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN649912 : MTN649912_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    MTN649912_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    MTN649912_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN649912 : MTN649912_ROHS_DECLARATION
    Description
    MTN649912_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    MTN649912_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 703.3 KB
    Date 02/04/12
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 16/11/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 16/11/12
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 150.5 KB
    Date 02/04/12
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • danois2
    • espagnol2
    • italien2
    • néerlandais2
    • suédois2
    Logiciel - ETS
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 831.5 KB
    Date 14/11/12
    prp.document.label.format zip
    Taille 5.8 MB
    Date 14/11/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.