Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Système KNX
Image MTN6500-0113
Ce produit n’est plus fabriqué

MTN6500-0113

Green premium brand logo
Image MTN6500-0113
Ce produit n’est plus fabriqué
MTN6500-0113
Green premium brand logo

InSideControl passereIle KNX <-> IP

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    KNX
    Fonction produit
    Passerelle
    Type de bus
    KNX
    Fonction de l’appareil
    Eclairage
    Volet/ store
    Chauffage
    Segment de marché
    Petit commerce
    Complémentaires
    Fonctions disponibles
    Visualisation KNX
    Service de communication
    Appeler le scènario pour le contrôle simultané de plusieurs équipements
    Type de commande
    5 smartphones ou tablettes
    type de logiciel
    InSideControl App/HD App
    Fonction du logiciel
    Fonctionne uniquement avec l'interface KNX IP InSideControl
    Affichage de l'énergie consommée
    type de réseau de communication
    Ethernet RJ45
    Protocole de communication
    KNX
    TCP/IP
    total number of 18 mm modules
    2
    Support de montage
    Rail DIN
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    145 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7,9 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,6 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    24
    Poids de l'emballage 2
    3,83 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français10
    • anglais11
    • allemand3
    • danois2
    • espagnol2
    • finnois2
    • grec2
    • hongrois2
    • italien3
    • norvégien2
    • néerlandais2
    • polonais2
    • portugais2
    • roumain2
    • russe2
    • suédois2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.9 MB
    Date 11/09/19
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 01/01/13
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 746.8 KB
    Date 05/04/13
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 157.8 KB
    Date 21/06/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.3 MB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 61.2 MB
    Date 04/12/19
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 200.6 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN6500-0113 : InSideControl passereIle KNX <-> IP
    Description
    InSideControl passereIle KNX <-> IP
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    InSideControl passereIle KNX <-> IP
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN6500-0113 : InSideControl passereIle KNX <-> IP
    Description
    InSideControl passereIle KNX <-> IP
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    InSideControl passereIle KNX <-> IP
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN6500-0113 : InSideControl passereIle KNX <-> IP
    Description
    InSideControl passereIle KNX <-> IP
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    InSideControl passereIle KNX <-> IP
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 286.8 KB
    Date 21/10/18
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 169.7 KB
    Date 05/04/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.3 MB
    Date 05/04/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.6 MB
    Date 05/04/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 100.8 KB
    Date 05/04/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.2 MB
    Date 05/04/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14 MB
    Date 05/04/13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 174.5 KB
    Date 07/05/13
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français4
    • anglais4
    • allemand4
    • danois4
    • espagnol4
    • italien2
    • néerlandais2
    • russe2
    • suédois4
    Logiciel - mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format exe
    Taille 43 MB
    Date 21/10/14
    prp.document.label.format dmg
    Taille 6 MB
    Date 21/10/14
    Logiciel - ETS
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 32.5 KB
    Date 05/04/13
    prp.document.label.format zip
    Taille 8.5 KB
    Date 05/04/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.