Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Système KNX
Image MTN663595

MTN663595

Image MTN663595
MTN663595

KNX - détecteur de pluie

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 479,60 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    KNX
    Fonction produit
    Détecteur d'humidité
    Type de bus
    KNX
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    En saillie
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP65
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    463 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    13 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    16
    Poids de l'emballage 2
    7,57 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français9
    • anglais5
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    • néerlandais1
    • portugais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.9 MB
    Date 11/09/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 360.2 KB
    Date 31/05/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 193.4 KB
    Date 14/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 221.2 KB
    Date 14/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 522.9 KB
    Date 08/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 441.8 KB
    Date 08/06/09
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 61.2 MB
    Date 04/12/19
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 200.6 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN663595 : KNX - détecteur de pluie
    Description
    KNX - détecteur de pluie
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    KNX - détecteur de pluie
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN663595 : KNX - détecteur de pluie
    Description
    KNX - détecteur de pluie
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    KNX - détecteur de pluie
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN663595 : KNX - détecteur de pluie
    Description
    KNX - détecteur de pluie
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    KNX - détecteur de pluie
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 89.7 KB
    Date 01/02/14
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 191.1 KB
    Date 01/02/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.