Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Système KNX
Image MTN6700-0004

MTN6700-0004

Image MTN6700-0004
MTN6700-0004

Système KNX, actionneur commutateur basic KNX REG-K/4x/16A w.m.mode

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 406,11 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    KNX
    Fonction produit
    Actionneur de commutation
    Mode opératoire
    Manuel
    Type de bus
    KNX
    informations supplémentaires sur l'appareil modulaire
    Pouvant être raccordé avec différentes phases
    nombre de contacts
    4
    Complémentaires
    nombre total de modules de 18 mm
    4
    Support de montage
    Rail DIN
    [Ue] tension assignée d'emploi
    100…240 V
    Fréquence du réseau
    50...60 Hz
    [In] courant nominal
    16 A
    type de charge
    Lampes à incandescence: <= 3600 W, 230 V CA
    Lampes halogènes: <= 2500 W, 230 V CA
    Lampes à incandescence: <= 1600 W, 100 V CA
    Lampes à incandescence: <= 3840 W, 240 V CA
    Lampes halogènes: <= 1080 W, 100 V CA
    Lampes halogènes: <= 2500 W, 240 V CA
    Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 900 VA, 100 V CA
    Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 2000 VA, 230 V CA
    Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 2000 VA, 240 V CA
    Capacitif: , 16 A, 105 µF, 100...240 V CA
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    367 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,8 cm
    Type d'emballage 2
    CAR
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    4,08 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    18,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français9
    • anglais10
    • allemand3
    • espagnol2
    • italien3
    • néerlandais2
    • portugais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.9 MB
    Date 11/09/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 926.5 KB
    Date 02/04/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 712.3 KB
    Date 02/04/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 285 KB
    Date 02/04/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 281.2 KB
    Date 02/04/12
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 80.9 KB
    Date 16/05/12
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 141.7 KB
    Date 21/06/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.4 MB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 61.2 MB
    Date 04/12/19
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 74.7 KB
    Date 27/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN6700-0004 : Système KNX, actionneur commutateur basic KNX REG-K/4x/16A w.m.mode
    Description
    Système KNX, actionneur commutateur basic KNX REG-K/4x/16A w.m.mode
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Système KNX, actionneur commutateur basic KNX REG-K/4x/16A w.m.mode
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN6700-0004 : Système KNX, actionneur commutateur basic KNX REG-K/4x/16A w.m.mode
    Description
    Système KNX, actionneur commutateur basic KNX REG-K/4x/16A w.m.mode
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Système KNX, actionneur commutateur basic KNX REG-K/4x/16A w.m.mode
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN6700-0004 : Système KNX, actionneur commutateur basic KNX REG-K/4x/16A w.m.mode
    Description
    Système KNX, actionneur commutateur basic KNX REG-K/4x/16A w.m.mode
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Système KNX, actionneur commutateur basic KNX REG-K/4x/16A w.m.mode
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 703.3 KB
    Date 02/04/12
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 469.9 KB
    Date 02/04/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 449.9 KB
    Date 02/04/12
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 150.5 KB
    Date 02/04/12
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • danois2
    • espagnol2
    • italien2
    • néerlandais2
    • suédois2
    Logiciel - ETS
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.6 MB
    Date 29/03/12
    prp.document.label.format zip
    Taille 211.8 KB
    Date 29/03/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.