Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Système KNX
Image MTN6710-0004

MTN6710-0004

Green premium brand logo
Image MTN6710-0004
MTN6710-0004
Green premium brand logo

KNX - actionneur de variation faible charge - 4x230/250W

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 574,17 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    KNX
    Fonction produit
    Actionneur de réglage de l'intensité
    Mode opératoire
    Manuel
    Système bus KNX
    Type de bus
    KNX
    Complémentaires
    total number of 18 mm modules
    8
    Support de montage
    Rail DIN
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220...230 V
    110...130 V
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Nombre de sorties
    4
    Signalisation locale
    LED
    Type de charge
    Lampes à incandescence: 4…250 W à 230 V CA
    Lampes halogènes: 4…250 W à 230 V CA
    Lampes halogène TBT: 25…250 VA à 12 V CA (transformateur à bobine)
    Lampes halogène TBT: 4…250 W à 12 V CA (transformateur électronique)
    Lampe fluorescente compacte: 4…125 W à 230 V CA (Mode RC)
    Lampe économique: 4…125 W à 230 V CA (Mode RC)
    Lampe à LED: 4…125 W à 230 V CA (Mode RC)
    Lampe fluorescente compacte: 25…45 W à 230 V CA (Mode RL LED)
    Lampe économique: 25…45 W à 230 V CA (Mode RL LED)
    Lampe à LED: 25…45 W à 230 V CA (Mode RL LED)
    Lampes à incandescence: 4…125 W à 110 V CA
    Lampes halogènes: 4…125 W à 110 V CA
    Lampes halogène TBT: 25...125 VA à 12 V CA (transformateur à bobine)
    Lampes halogène TBT: 4…125 W à 12 V CA (transformateur électronique)
    Lampe fluorescente compacte: 4...60 W à 110 V CA (Mode RC)
    Lampe économique: 4...60 W à 110 V CA (Mode RC)
    Lampe à LED: 4...60 W à 110 V CA (Mode RC)
    Lampe fluorescente compacte: 12...22 W à 110 V CA (Mode RL LED)
    Lampe économique: 12...22 W à 110 V CA (Mode RL LED)
    Lampe à LED: 12...22 W à 110 V CA (Mode RL LED)
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français7
    • anglais12
    • allemand2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.9 MB
    Date 11/09/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 589.4 KB
    Date 04/05/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 586.2 KB
    Date 04/05/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 696.4 KB
    Date 10/08/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 327.1 KB
    Date 07/08/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 295.9 KB
    Date 07/08/15
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 215.2 KB
    Date 21/06/15
    Description
    Product datasheet
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 3 MB
    Date 05/05/15
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 61.2 MB
    Date 04/12/19
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 205.9 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN6710-0004 : KNX - actionneur de variation faible charge - 4x230/250W
    Description
    KNX - actionneur de variation faible charge - 4x230/250W
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/02/20
    Description
    KNX - actionneur de variation faible charge - 4x230/250W
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN6710-0004 : KNX - actionneur de variation faible charge - 4x230/250W
    Description
    KNX - actionneur de variation faible charge - 4x230/250W
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/02/20
    Description
    KNX - actionneur de variation faible charge - 4x230/250W
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN6710-0004 : KNX - actionneur de variation faible charge - 4x230/250W
    Description
    KNX - actionneur de variation faible charge - 4x230/250W
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/02/20
    Description
    KNX - actionneur de variation faible charge - 4x230/250W
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 220.3 KB
    Date 21/10/18
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.8 MB
    Date 04/05/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.6 MB
    Date 04/05/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PEP KNX Universal dimming actuator (Version 1.1)
    Description
    PEP KNX Universal dimming actuator
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 04/09/09
    Description
    PEP KNX Universal dimming actuator
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • danois2
    • espagnol2
    • italien2
    • néerlandais2
    • suédois2
    Logiciel - ETS
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 229.1 KB
    Date 21/11/16
    prp.document.label.format zip
    Taille 192.7 KB
    Date 21/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.