Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Système KNX
Image MTN682191

MTN682191

Green premium brand logo
Image MTN682191
MTN682191
Green premium brand logo

KNX - module d'entrée analogique KNX quadruple

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 439,83 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 8 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    KNX
    Fonction produit
    Entrée analogique
    Destination du produit
    Système de bus KNX
    Type de bus
    KNX
    Complémentaires
    total number of 18 mm modules
    4
    Support de montage
    Rail DIN
    Type d'entrée analogique
    Entrée analogique de tension
    Entrée courant analogique
    Nombre d'entrées
    4
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    243 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,8 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    2,87 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues19
    • français12
    • anglais10
    • allemand4
    • espagnol3
    • italien3
    • néerlandais2
    • portugais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.9 MB
    Date 11/09/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 615.8 KB
    Date 31/05/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 193.4 KB
    Date 14/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 221.2 KB
    Date 14/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 522.9 KB
    Date 08/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 441.8 KB
    Date 08/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 153.8 KB
    Date 06/08/08
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 136.7 KB
    Date 17/03/08
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 92.4 KB
    Date 17/03/10
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN682191_CAD_2013_32 (Version 1.1)
    Fichiers dans le document
    zip
    1.2 MB
    pdf
    286.3 KB
    dwg
    7.2 KB
    dxf
    7.2 KB
    pdf
    74 KB
    dwg
    41.5 KB
    dxf
    41.5 KB
    pdf
    116.8 KB
    dwg
    65.5 KB
    dxf
    386.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.2 MB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    zip
    1.2 MB
    pdf
    286.3 KB
    dwg
    7.2 KB
    dxf
    7.2 KB
    pdf
    74 KB
    dwg
    41.5 KB
    dxf
    41.5 KB
    pdf
    116.8 KB
    dwg
    65.5 KB
    dxf
    386.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 61.2 MB
    Date 04/12/19
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 184.5 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN682191 : KNX - module d'entrée analogique KNX quadruple
    Description
    KNX - module d'entrée analogique KNX quadruple
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    KNX - module d'entrée analogique KNX quadruple
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN682191 : KNX - module d'entrée analogique KNX quadruple
    Description
    KNX - module d'entrée analogique KNX quadruple
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    KNX - module d'entrée analogique KNX quadruple
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN682191 : KNX - module d'entrée analogique KNX quadruple
    Description
    KNX - module d'entrée analogique KNX quadruple
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    KNX - module d'entrée analogique KNX quadruple
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 109.4 KB
    Date 21/10/18
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 150.7 KB
    Date 24/08/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 721.5 KB
    Date 07/08/08
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.5 KB
    Date 01/03/14
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • danois2
    • espagnol2
    • italien2
    • néerlandais2
    • suédois2
    Logiciel - ETS
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 943.3 KB
    Date 23/03/11
    prp.document.label.format zip
    Taille 92.8 KB
    Date 23/03/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.