Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Système KNX
Image MTN683816
Ce produit n’est plus fabriqué

MTN683816

Green premium brand logo
Image MTN683816
Ce produit n’est plus fabriqué
MTN683816
Green premium brand logo

KNX - alimentation - 160mA avec entrée d'alimentation auxiliaire

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence MTN683816 est remplacée par :
Produit
Qté
MTN683832
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
1
  • Principales
    Gamme de produits
    KNX
    Fonction produit
    Alimentation puissance
    Type de bus
    KNX
    Informations complémentaires
    Avec bobine inductrice intégrée
    Complémentaires
    total number of 18 mm modules
    4
    Support de montage
    Rail DIN
    Fréquence du réseau
    50...60 Hz
    Signalisation locale
    LED
    Types d'entrée
    Entrée de secours
    Environnement
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français8
    • anglais6
    • espagnol3
    • portugais3
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 346.2 KB
    Date 14/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 217.2 KB
    Date 14/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 372.3 KB
    Date 09/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 848.4 KB
    Date 08/06/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 KB
    Date 05/01/10
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 92.3 KB
    Date 17/03/10
    Description
    Product datasheet
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN683816_CAD_2013_32 (Version 1.1)
    Fichiers dans le document
    zip
    1.1 MB
    pdf
    282.5 KB
    dwg
    7.1 KB
    dxf
    7.1 KB
    pdf
    63.3 KB
    dwg
    41.6 KB
    dxf
    41.6 KB
    pdf
    117.1 KB
    dxf
    359.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.1 MB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    zip
    1.1 MB
    pdf
    282.5 KB
    dwg
    7.1 KB
    dxf
    7.1 KB
    pdf
    63.3 KB
    dwg
    41.6 KB
    dxf
    41.6 KB
    pdf
    117.1 KB
    dxf
    359.9 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 235.9 KB
    Date 23/06/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN683816 : KNX - alimentation - 160mA avec entrée d'alimentation auxiliaire
    Description
    KNX - alimentation - 160mA avec entrée d'alimentation auxiliaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    KNX - alimentation - 160mA avec entrée d'alimentation auxiliaire
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN683816 : KNX - alimentation - 160mA avec entrée d'alimentation auxiliaire
    Description
    KNX - alimentation - 160mA avec entrée d'alimentation auxiliaire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    KNX - alimentation - 160mA avec entrée d'alimentation auxiliaire
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 96.5 KB
    Date 18/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 177.1 KB
    Date 01/02/14
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • danois2
    • espagnol2
    • italien2
    • néerlandais2
    • suédois2
    Logiciel - ETS
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 25.5 KB
    Date 23/03/11
    prp.document.label.format zip
    Taille 24.8 KB
    Date 23/03/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.