Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Système KNX
Image MTN693003

MTN693003

Green premium brand logo
Image MTN693003
MTN693003
Green premium brand logo

KNX - alimentation 24Vcc - 0,4A - sortie 10W max - 2 pas de 9 mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 165,48 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    KNX
    Fonction produit
    Alimentation puissance
    Type de bus
    KNX
    Complémentaires
    Conditions d’utilisation
    Autre appareillage
    Produit KNX
    Fonction du module
    Avec tension de sortie stabilisée
    Support de montage
    Rail DIN
    puissance assignée d'emploi en W
    9,6 W
    Courant de sortie
    0,4 A
    Tension de sortie
    24 V
    Raccordement
    Bornes à vis
    Hauteur
    68,1 mm
    Largeur
    17,5 mm
    Profondeur
    68,1 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    99 g
    Hauteur de l'emballage 1
    10,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Type d'emballage 2
    CAR
    Nb produits dans l'emballage 2
    35
    Poids de l'emballage 2
    3,87 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    18,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français10
    • anglais9
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien3
    • néerlandais2
    • portugais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.9 MB
    Date 11/09/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 607.6 KB
    Date 31/05/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 217.2 KB
    Date 14/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 372.3 KB
    Date 09/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 396 KB
    Date 08/06/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 117.5 KB
    Date 10/06/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 148 KB
    Date 06/08/08
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 154 KB
    Date 02/09/15
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 90.2 KB
    Date 17/03/10
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN693003_CAD_2013_32 (Version 1.1)
    Fichiers dans le document
    zip
    996.6 KB
    pdf
    257.3 KB
    dwg
    6.3 KB
    dxf
    6.3 KB
    pdf
    52.4 KB
    dwg
    31.7 KB
    dxf
    31.7 KB
    dwg
    61.3 KB
    dxf
    61.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.6 MB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    zip
    996.6 KB
    pdf
    257.3 KB
    dwg
    6.3 KB
    dxf
    6.3 KB
    pdf
    52.4 KB
    dwg
    31.7 KB
    dxf
    31.7 KB
    dwg
    61.3 KB
    dxf
    61.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 61.2 MB
    Date 04/12/19
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 204.8 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN693003 : KNX - alimentation - 24Vcc - 0,4A
    Description
    KNX - alimentation - 24Vcc - 0,4A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    KNX - alimentation - 24Vcc - 0,4A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN693003 : KNX - alimentation - 24Vcc - 0,4A
    Description
    KNX - alimentation - 24Vcc - 0,4A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    KNX - alimentation - 24Vcc - 0,4A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN693003 : KNX - alimentation - 24Vcc - 0,4A
    Description
    KNX - alimentation - 24Vcc - 0,4A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    KNX - alimentation - 24Vcc - 0,4A
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 96.5 KB
    Date 18/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 177.1 KB
    Date 01/02/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.