Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Mureva Styl
Image MUR35061

MUR35061

Image MUR35061
MUR35061

Mureva Styl - Interrupteur à clé 3 positions - composable - IP55 - IK08 - gris

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 139,73 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Mureva Styl
    Fonction produit
    Interrupteur à clé
    Présentation du produit
    Insert
    Couleur
    Gris (RAL 7016)
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Saillie
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA 50/60 Hz
    type d'interrupteur
    3 positions
    Position de retrait de la clé
    Au milieu
    Conditions d’utilisation
    Intérieur/extérieur
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    Polypropylène
    Mode de fixation
    Par vis
    Longueur
    71 mm
    Hauteur
    72 mm
    Largeur
    71 mm
    Environnement
    Labels qualité
    EAC
    CE
    Degré de protection IP
    IP55
    Tenue aux choc IK
    IK08
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 13/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.2 MB
    Date 12/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 12/01/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 703.3 KB
    Date 18/01/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR35061 : MUR35061_REACH_DECLARATION
    Description
    MUR35061_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    MUR35061_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR35061 : MUR35061_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    MUR35061_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    MUR35061_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR35061 : MUR35061_ROHS_DECLARATION
    Description
    MUR35061_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    MUR35061_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /