Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Mureva Styl
Image MUR35326

MUR35326

Image MUR35326
MUR35326

Mureva Styl - Double bouton poussoir - composable - IP55 - IK07 - gris

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 20,57 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Mureva Styl
    Product or component type
    Bouton-poussoir
    Présentation du produit
    Mécanisme
    Couleur
    Gris (RAL 7016)
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Saillie
    type d'interrupteur
    Bouton-poussoir double
    Commande
    Bouton-poussoir
    Courant assigné d'emploi
    10 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    Conditions d’utilisation
    Intérieur/extérieur
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    Laiton
    SEBS
    Mode de fixation
    Par vis
    Capacité de serrage des bornes
    1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    40 mm
    Environnement
    Labels qualité
    NF
    AENOR
    CE
    EAC
    Degré de protection IP
    IP55
    Tenue aux choc IK
    IK07
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Normes
    EN 60669-1
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français8
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 13/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.2 MB
    Date 12/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 12/01/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 260.6 KB
    Date 16/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 264.2 KB
    Date 06/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 290.1 KB
    Date 23/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 258.2 KB
    Date 23/01/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 895.2 KB
    Date 18/01/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR35326 : MUR35326_REACH_DECLARATION
    Description
    MUR35326_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    MUR35326_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR35326 : MUR35326_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    MUR35326_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    MUR35326_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR35326 : MUR35326_ROHS_DECLARATION
    Description
    MUR35326_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    MUR35326_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /