France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Mureva Styl
Image MUR36038

MUR36038

Image MUR36038
MUR36038

Mureva Styl - 3 PC 2P+T schuko horiz précâblées - saillie - IP55 - IK08 - gris

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    79,22 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Mureva Styl
    fonction produit
    Prise électrique
    présentation du produit
    Produit complet
    configuration des pôles de la prise
    2P+T avec obturateurs
    description standard de la prise
    Avec terre standard Germanique
    standard de prise
    Schuko
    couleur
    Gris (RAL 7016)
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Saillie
    courant assigné d'emploi
    16 A
    nombre de prises d'alimentation
    3
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    conditions d’utilisation
    Intérieur/extérieur
    matière
    Plastique
    Laiton
    Polypropylène
    mode de fixation
    Sans vis
    capacité de serrage des bornes
    De 1 à 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    De 1 à 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    De 1 à 2,5 mm² pour souple câble(s)
    longueur de dénudage des fils
    13 mm
    entrée de câble
    Easy Valve Access (diamètre: 6…12 mm
    hauteur
    76 mm
    largeur
    218 mm
    profondeur
    64 mm
    Environnement
    labels qualité
    EAC
    AENOR
    degré de protection IP
    IP55
    tenue aux choc IK
    IK08
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • hongrois
    • bulgare
    • tchèque
    • grec
    • slovaque
    • espagnol
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Mureva Styl catalogue with side earth socket-outlets (Version 1.0)
    Mureva Styl catalogue with pin earth socket-outlets (Version 1.0)
    Mureva Styl - Catalogue 2017 (Version 1.0)
    Date 13/01/17
    Taille 4.1 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    AENOR_030-002442_EN_Mureva_SO (Version 1.0)
    Date 23/01/17
    Taille 373.4 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 23/01/17
    Taille 360 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prise de courant (Version 1.0)
    Date 27/06/19
    Taille 283 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /