France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Mureva Styl
Image MUR37021

MUR37021

Image MUR37021
MUR37021

Mureva Styl - Va et vient - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - gris

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    8,13 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Mureva Styl
    Product or component type
    Interrupteur à bascule
    présentation du produit
    Mécanisme
    couleur
    Gris (RAL 7016)
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Saillie
    Encastré
    type d'interrupteur
    Va-et-vient
    commande
    Enjoliveur
    courant assigné d'emploi
    10 AX
    type de charge
    Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    Commutation entre appareillages connectés
    Intérieur/extérieur
    matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    SEBS
    Laiton
    mode de fixation
    Par vis
    capacité de serrage des bornes
    1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
    longueur de dénudage des fils
    13 mm
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    40 mm
    Environnement
    labels qualité
    EAC
    CE
    AENOR
    NF
    degré de protection IP
    IP55
    tenue aux choc IK
    IK08
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    normes
    EN 60669-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Mureva Styl - Catalogue 2017 (Version 1.0)
    Date 13/01/17
    Taille 4.1 MB
    Mureva Styl catalogue with side earth socket-outlets (Version 1.0)
    Mureva Styl catalogue with pin earth socket-outlets (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 264.2 KB
    NF012_1003_Mureva_SW (Version 1.0)
    Date 16/01/17
    Taille 260.6 KB
    AENOR_030-002441_EN_Mureva_SW (Version 1.0)
    Date 23/01/17
    Taille 290.1 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 23/01/17
    Taille 258.2 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 18/01/17
    Taille 895.2 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /