France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Mureva Styl
Image MUR38030

MUR38030

Image MUR38030
MUR38030

Mureva Styl - Prise de courant 2P+T à vis - composable - IP55 - IK08 - gris

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    10,00 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Mureva Styl
    fonction produit
    Prise électrique
    présentation du produit
    Mécanisme
    configuration des pôles de la prise
    2P+T avec obturateurs
    description standard de la prise
    Avec contact de terre
    standard de prise
    Français
    couleur
    Gris (RAL 7016)
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Saillie
    Encastré
    courant assigné d'emploi
    16 A
    nombre de prises d'alimentation
    1
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    Commutation entre appareillages connectés
    Intérieur/extérieur
    matière
    Plastique
    Polypropylène
    Laiton
    mode de fixation
    Par vis
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    47 mm
    Environnement
    labels qualité
    NF
    degré de protection IP
    IP55
    tenue aux choc IK
    IK08
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Mureva Styl catalogue with pin earth socket-outlets (Version 1.0)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Mureva Styl - Catalogue 2017 (Version 1.0)
    Date 13/01/17
    Taille 4.1 MB
    Mureva Styl catalogue with side earth socket-outlets (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 21/12/16
    Taille 2 MB
    NF_696858_Mureva_SO (Version 1.0)
    Date 21/12/16
    Taille 2 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prise de courant (Version 1.0)
    Date 27/06/19
    Taille 283 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /