France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Mureva Styl
Image MUR39024

MUR39024

Image MUR39024
MUR39024

Mureva Styl - Va et vient lumineux LED - composable - IP55 - IK08 - blanc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    21,22 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Mureva Styl
    Présentation du produit
    Mécanisme
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Saillie
    Encastré
    type d'interrupteur
    Va-et-vient
    Commande
    Enjoliveur
    Courant assigné d'emploi
    10 AX
    type de charge
    Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    signalisation locale
    LED (bleu)
    Led current consumption
    0,15 mA à 250 V
    Conditions d’utilisation
    Intérieur/extérieur
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    SEBS
    Laiton
    Mode de fixation
    Par vis
    Capacité de serrage des bornes
    1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    40 mm
    Environnement
    Labels qualité
    AENOR
    NF
    EAC
    CE
    Degré de protection IP
    IP55
    Tenue aux choc IK
    IK08
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Normes
    EN 60669-1
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français8
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Taille pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 13/01/17
    Taille pdf
    Taille 5.2 MB
    Date 12/01/17
    Taille pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 12/01/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 260.6 KB
    Date 16/01/17
    Taille pdf
    Taille 264.2 KB
    Date 06/01/17
    Taille pdf
    Taille 258.2 KB
    Date 23/01/17
    Taille pdf
    Taille 290.1 KB
    Date 23/01/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 895.2 KB
    Date 18/01/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR39024_REACH_DECLARATION
    Description
    MUR39024_REACH_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 21/11/19
    Description
    MUR39024_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR39024_ROHS_DECLARATION
    Description
    MUR39024_ROHS_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 21/11/19
    Description
    MUR39024_ROHS_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR39024_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    MUR39024_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 21/11/19
    Description
    MUR39024_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /