Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Mureva Styl
Image MUR39030

MUR39030

Image MUR39030
MUR39030

Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - saillie - IP55 IK08 - connex auto - blanc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 14,97 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Mureva Styl
    Fonction produit
    Prise électrique
    Présentation du produit
    Produit complet
    configuration des pôles de la prise
    2P+T avec obturateurs
    description standard de la prise
    Avec contact de terre
    standard de prise
    Français
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Saillie
    Courant assigné d'emploi
    16 A
    nombre de prises d'alimentation
    1
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    Conditions d’utilisation
    Intérieur/extérieur
    Matière
    Plastique
    Laiton
    Polypropylène
    Mode de fixation
    Par vis
    Capacité de serrage des bornes
    De 1 à 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    De 1 à 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    De 1 à 2,5 mm² pour souple câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm
    entrée de câble
    Easy Valve Access (diamètre: 6…12 mm
    Hauteur
    76 mm
    Largeur
    76 mm
    Profondeur
    64 mm
    Environnement
    Labels qualité
    NF
    Degré de protection IP
    IP55
    Tenue aux choc IK
    IK08
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français8
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 13/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 12/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.2 MB
    Date 12/01/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 21/12/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 21/12/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 283 KB
    Date 27/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR39030 : Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - saillie - IP55 IK08 - connex auto - blanc
    Description
    Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - saillie - IP55 IK08 - connex auto - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - saillie - IP55 IK08 - connex auto - blanc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR39030 : Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - saillie - IP55 IK08 - connex auto - blanc
    Description
    Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - saillie - IP55 IK08 - connex auto - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - saillie - IP55 IK08 - connex auto - blanc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MUR39030 : Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - saillie - IP55 IK08 - connex auto - blanc
    Description
    Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - saillie - IP55 IK08 - connex auto - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - saillie - IP55 IK08 - connex auto - blanc
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 309.7 KB
    Date 04/10/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /