France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Mureva Styl
Image MUR39110

MUR39110

Image MUR39110
MUR39110

Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - blanc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    18,35 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Mureva Styl
    fonction produit
    Boîte de protection
    compatibilité de gamme
    adaptateur de fixation
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    Saillie
    type de couvercle
    Couvercle
    Commutation entre appareillages connectés
    Intérieur/extérieur
    matière
    Plastique
    Polypropylène
    longueur
    71 mm
    hauteur
    29 mm
    largeur
    71 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55
    tenue aux choc IK
    IK06
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Mureva Styl catalogue with pin earth socket-outlets (Version 1.0)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Mureva Styl - Catalogue 2017 (Version 1.0)
    Date 13/01/17
    Taille 4.1 MB
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Mureva Styl catalogue with side earth socket-outlets (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Mureva Styl - Adaptation Support for Altira - Technical Information (Version 00)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /