France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Mureva Styl
Image MUR39911

MUR39911

Image MUR39911
MUR39911

Mureva Styl - Boîte 1 poste - saillie - IP55 - IK08 - blanc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    3,94 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Mureva Styl
    fonction produit
    En saillie
    compatibilité de gamme
    boîtier
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Saillie
    nombre de postes
    1 poste
    entrée de câble
    Easy Valve Access
    Commutation entre appareillages connectés
    Intérieur/extérieur
    matière
    SEBS
    Polypropylène
    longueur
    76 mm
    hauteur
    54 mm
    largeur
    76 mm
    profondeur
    54 mm
    Environnement
    labels qualité
    AENOR
    NF
    degré de protection IP
    IP55
    tenue aux choc IK
    IK08
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Mureva Styl catalogue with pin earth socket-outlets (Version 1.0)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Mureva Styl - Catalogue 2017 (Version 1.0)
    Date 13/01/17
    Taille 4.1 MB
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Mureva Styl catalogue with side earth socket-outlets (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 21/12/16
    Taille 2 MB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 264.2 KB
    NF012_1003_Mureva_SW (Version 1.0)
    Date 16/01/17
    Taille 260.6 KB
    AENOR_030-002443_EN_Mureva_AC (Version 1.0)
    Date 23/01/17
    Taille 236.6 KB
    NF_696858_Mureva_SO (Version 1.0)
    Date 21/12/16
    Taille 2 MB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 23/01/17
    Taille 224.2 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /