Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   PowerPact Multistandard
Image NHGL36100

NHGL36100

Green premium brand logo
Image NHGL36100
NHGL36100
Green premium brand logo

PowerPact H - disjoncteur 150A - avec bornes - 35kA - TMD - 100A - 3P 3d

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 207,67 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 38 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    PowerPact multistandard
    Gamme
    PowerPact
    Nom du produit
    H-Frame
    Nom de l'appareil
    Taille-H
    Fonction produit
    Disjoncteur
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Complémentaires
    Description des pôles
    3P
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Montage de l'unité
    Support de montage
    Rail DIN
    Plaque arrière
    Encastré
    raccordement électrique
    Cosses entrée
    Cosses côté charge
    Wire Size
    De AWG 14 à AWG 3/0 (aluminium / cuivre) pour 1 câble(s)
    In courant assigné d'emploi
    100 A à 40 °C
    [Ui] tension d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 947-2
    600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
    codification du pouvoir de coupure
    HG
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A
    Endurance mécanique
    4000 cycle
    Endurance électrique
    4000 cycle
    Pas de raccordement
    45 mm
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    fonctions de protection du déclencheur
    Protection de base
    calibre du déclencheur
    100 A
    Type d'afficheur
    3 LEDs
    pouvoir de coupure
    Icu: 65 kA à 220/240 V - CA se conformer à IEC 947-2
    Icu: 35 kA à 380/415 V - CA se conformer à IEC 947-2
    Icu: 35 kA à 440/480 V - CA se conformer à IEC 947-2
    Icu: 18 kA à 500/525 V - CA se conformer à IEC 947-2
    65 kA à 240 V - CA se conformer à UL 489
    35 kA à 480 V - CA se conformer à UL 489
    18 kA à 600 V - CA se conformer à UL 489
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    Ics: 65 kA à 220/240 V - CA se conformer à IEC 947-2
    Ics: 35 kA à 380/415 V - CA se conformer à IEC 947-2
    Ics: 35 kA à 440/480 V - CA se conformer à IEC 947-2
    Ics: 18 kA à 500/525 V - CA se conformer à IEC 947-2
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Fixe
    plage de réglage du seuil long retard
    1 In
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Fixe
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    750 A
    Catégorie de surtension
    II
    prévision de verrouillage
    Non cadenassable
    Hauteur
    163 mm
    Largeur
    104 mm
    Profondeur
    86 mm
    Normes
    IEC 60947-2
    NEMA AB1
    NMX J-266
    UL 489
    W-C-375B/GEN
    CSA C22.2 No 5
    Certifications du produit
    CCC
    CE
    Poids du produit
    2,2 kg
    couple de serrage
    5 N.m pour 2,5…95 mm² (de AWG 14 à AWG 3/0)
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à CEI 62262
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-1
    3 se conformer à IEC 60664-1
    Température de fonctionnement
    40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NHGL36100 : PowerPact H - disjoncteur 150A - avec bornes - 35kA - TMD - 100A - 3P 3d
    Description
    PowerPact H - disjoncteur 150A - avec bornes - 35kA - TMD - 100A - 3P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    PowerPact H - disjoncteur 150A - avec bornes - 35kA - TMD - 100A - 3P 3d
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NHGL36100 : PowerPact H - disjoncteur 150A - avec bornes - 35kA - TMD - 100A - 3P 3d
    Description
    PowerPact H - disjoncteur 150A - avec bornes - 35kA - TMD - 100A - 3P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    PowerPact H - disjoncteur 150A - avec bornes - 35kA - TMD - 100A - 3P 3d
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NHGL36100 : PowerPact H - disjoncteur 150A - avec bornes - 35kA - TMD - 100A - 3P 3d
    Description
    PowerPact H - disjoncteur 150A - avec bornes - 35kA - TMD - 100A - 3P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    PowerPact H - disjoncteur 150A - avec bornes - 35kA - TMD - 100A - 3P 3d
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /