France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher PowerPact Multistandard
Image NHJL36060

NHJL36060

Image NHJL36060
NHJL36060

PowerPact H - disjoncteur 150A - avec bornes - 65kA - TMD - 60A - 3P 3d

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 022,71 EUR
  • Délai de livraison**
    39 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    PowerPact multistandard
    gamme
    PowerPact
    nom du produit
    H-Frame
    Nom de l'appareil
    Taille-H
    fonction produit
    Disjoncteur
    fonction de l’appareil
    Distribution
    Complémentaires
    description des pôles
    3P
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Montage de l'unité
    support de montage
    Plaque arrière
    Encastré
    Rail DIN
    raccordement électrique
    Cosses entrée
    Cosses côté charge
    Wire Size
    De AWG 14 à AWG 3/0 (aluminium / cuivre) pour 1 câble(s)
    In courant assigné d'emploi
    60 A à 40 °C
    [Ui] tension d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 947-2
    600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
    codification du pouvoir de coupure
    HJ
    aptitude au sectionnement
    Oui
    catégorie d'emploi
    Catégorie A
    endurance mécanique
    4000 cycle
    endurance électrique
    4000 cycle
    pas de raccordement
    45 mm
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    fonctions de protection du déclencheur
    Protection de base
    calibre du déclencheur
    60 A
    type d'afficheur
    3 LEDs
    pouvoir de coupure
    Icu: 65 kA à 220/240 V - CA se conformer à IEC 947-2
    Icu: 35 kA à 380/415 V - CA se conformer à IEC 947-2
    Icu: 35 kA à 440/480 V - CA se conformer à IEC 947-2
    Icu: 18 kA à 500/525 V - CA se conformer à IEC 947-2
    65 kA à 240 V - CA se conformer à UL 489
    35 kA à 480 V - CA se conformer à UL 489
    18 kA à 600 V - CA se conformer à UL 489
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    Ics: 100 kA à 220/240 V - CA se conformer à IEC 947-2
    Ics: 65 kA à 380/415 V - CA se conformer à IEC 947-2
    Ics: 65 kA à 440/480 V - CA se conformer à IEC 947-2
    Ics: 25 kA à 500/525 V - CA se conformer à IEC 947-2
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Fixe
    plage de réglage du seuil long retard
    1 In
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Fixe
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    750 A
    catégorie de surtension
    II
    prévision de verrouillage
    Non cadenassable
    hauteur
    163 mm
    largeur
    104 mm
    profondeur
    86 mm
    normes
    W-C-375B/GEN
    NEMA AB1
    UL 489
    NMX J-266
    CSA C22.2 No 5
    IEC 60947-2
    certifications du produit
    CE
    CCC
    poids du produit
    2,2 kg
    couple de serrage
    5 N.m pour 2,5…95 mm² (de AWG 14 à AWG 3/0)
    Environnement
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 62262
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-1
    3 se conformer à IEC 60664-1
    température de fonctionnement
    40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Multistandard protection UL, CSA, IEC, CCC (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /