France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Spacial S3D
Image NSYAEDL3113S3D

NSYAEDL3113S3D

Image NSYAEDL3113S3D
NSYAEDL3113S3D

Spacial S3D - poignée à clé 3113A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    10,62 EUR
  • Délai de livraison**
    1 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Spacial
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de fermeture
    fonction produit
    Poignée
    Application
    Polyvalent
    support de montage
    Montage direct sur verrou standard
    accessoires associés
    Coffret S3D
    compatibilité de gamme
    Spacial S3D
    composition de l'appareil
    1 barillet cylindrique
    2 clé
    1 poignée avec serrure à clé
    Complémentaires
    quantité par lot
    Lot de 1
    matière
    Poignée: PA + TES
    Serrure à clé: zamak + acier
    Barillet cylindrique: zamak + PA (polyamide)
    type de verrou
    Serrure à clé
    type de serrure à clé
    Cylindre
    numéro de clé
    3113A
    poids du produit
    0,052 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /