Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Actassi
Image NSYAPUS10S

NSYAPUS10S

Green premium brand logo
Image NSYAPUS10S
NSYAPUS10S
Green premium brand logo

Actassi rail 1U 10 prises + interrup VDE

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 224,14 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Actassi
    Fonction produit
    Rail de distribution de puissance
    Fonction de l’appareil
    Polyvalent
    description standard de la prise
    Avec terre standard Germanique
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de distribution de courant
    configuration des pôles de la prise
    2P+T avec obturateurs
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Couleur
    Aluminium
    Complémentaires
    Composition de l'appareil
    1 rail
    éléments de fixation
    position de la prise de terre
    Prise orientée à 35°
    nombre de prises d'alimentation
    10
    [In] courant nominal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA
    type de commande
    Vert LED commutateur
    Support de montage
    Amont
    Mode de fixation
    Par crochets
    Matière
    Polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
    Finition de la surface
    Anodisé
    raccordement électrique
    3 m cordon d'alimentation HO5VV-F3G1.5
    Largeur
    968 mm
    Profondeur
    44 mm
    Environnement
    Tenue au feu
    850 °C
    Labels qualité
    VDE
    Normes
    VDE 0620-1
    IEC 60884
    UNE 20315
    DIN 49440
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYAPUS10S : Actassi rail 1U 10 prises + interrup VDE
    Description
    Actassi rail 1U 10 prises + interrup VDE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Actassi rail 1U 10 prises + interrup VDE
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYAPUS10S : Actassi rail 1U 10 prises + interrup VDE
    Description
    Actassi rail 1U 10 prises + interrup VDE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Actassi rail 1U 10 prises + interrup VDE
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYAPUS10S : Actassi rail 1U 10 prises + interrup VDE
    Description
    Actassi rail 1U 10 prises + interrup VDE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Actassi rail 1U 10 prises + interrup VDE
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 833.2 KB
    Date 05/05/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /