Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Actassi
Image NSYBBF1U40

NSYBBF1U40

Green premium brand logo
Image NSYBBF1U40
NSYBBF1U40
Green premium brand logo

Actassi plateau fixe 19P 1U plein P600

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 83,54 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Actassi
    Fonction produit
    Plateau fixe plein
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de support
    Couleur
    Gris (RAL 7035)
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Actassi VDS
    Actassi VDA
    Matière
    Tôle d'acier
    Emplacement de montage
    Entre les montants 19" avant et arrière
    mode de fixation
    Fixation directe
    nombre d’unité de rack
    1U
    réglage
    Réglable de - 100 à + 50 mm, par pas de 25 mm
    charge permanente admissible
    100 kg
    entraxe
    258 mm
    Profondeur
    600 mm rack:
    800 mm rack:
    1000 mm rack:
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    3,35 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    41 cm
    Longueur de l'emballage 1
    47 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 19/06/12
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYBBF1U40 : Actassi plateau fixe 19P 1U plein P600
    Description
    Actassi plateau fixe 19P 1U plein P600
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Actassi plateau fixe 19P 1U plein P600
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYBBF1U40 : Actassi plateau fixe 19P 1U plein P600
    Description
    Actassi plateau fixe 19P 1U plein P600
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Actassi plateau fixe 19P 1U plein P600
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 833.2 KB
    Date 05/05/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.