Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Actassi
Image NSYBFMF1U12

NSYBFMF1U12

Image NSYBFMF1U12
NSYBFMF1U12

Actassi - plateau fixe 10P - 1U - prof. 120mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 33,23 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Actassi
    Fonction produit
    Plateau fixe
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de support
    Fonction de l’appareil
    Pour matériel de montage du support
    Couleur
    Gris (RAL 7035)
    Complémentaires
    Matière
    Tôle d'acier
    Finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    Emplacement de montage
    Sur armoire
    nombre d’unité de rack
    1U
    entraxe
    251,8 mm
    Hauteur
    38,6 mm nominal:
    Largeur
    269,3 mm nominal:
    Profondeur
    120 mm nominal:
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYBFMF1U12 : Plateau 10P 1U fixe 2 mont P120
    Description
    Plateau 10P 1U fixe 2 mont P120
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Plateau 10P 1U fixe 2 mont P120
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 833.2 KB
    Date 05/05/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /