Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Actassi
Image NSYBR9F42

NSYBR9F42

Green premium brand logo
Image NSYBR9F42
NSYBR9F42
Green premium brand logo

Actassi jeu de 2 montants 19P 42U

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 86,69 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Actassi
    Fonction produit
    Montant 19"
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    équipement fournis
    Éléments de fixation
    Quantité du lot
    Lot de 2
    Complémentaires
    Emplacement de montage
    Support en profondeur
    Compatibilité de gamme
    Actassi VDA
    Actassi VDS
    nombre de racks
    42U
    Mode de fixation
    Trous de 9,5 mm carrés
    nombre d’unité de rack
    42U
    réglage
    Ajustable en profondeur, pas de 25 mm
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    5,422 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13 cm
    Longueur de l'emballage 1
    189 cm
    Type d'emballage 2
    P2M
    Nb produits dans l'emballage 2
    50
    Poids de l'emballage 2
    284,1 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    50 cm
    Largeur de l'emballage 2
    200 cm
    Longueur de l'emballage 2
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYBR9F42 : NSYBR9F42_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    NSYBR9F42_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/08/20
    Description
    NSYBR9F42_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYBR9F42 : NSYBR9F42_ROHS_DECLARATION
    Description
    NSYBR9F42_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/08/20
    Description
    NSYBR9F42_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 833.2 KB
    Date 05/05/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.