France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Spacial S3D - tringlerie complète - H1400mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    122,35 EUR
  • Délai de livraison**
    4 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Spacial
    fonction produit
    Tringlerie
    Complémentaires
    type d'accessoire / pièce séparée
    Élément de fermeture
    fonction de l’appareil
    Polyvalent
    hauteur nominale de l'enveloppe
    1400 mm
    support de montage
    Montage direct sur porte
    compatibilité de gamme
    Spacial S3D
    composition de l'appareil
    1 Mécanisme
    1 support de montage
    quantité par lot
    Lot de 1
    poids du produit
    0,477 kg
    type de verrou
    Verrou 3 points, double bar 3 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 03/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 03/06/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.