Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

ClimaSys CA - grille de sortie - découpe 223x223mm

NSYCAG223LPF

Statut commercial: Commercialisé
Mode de fixation : clipsé ou vis
Fourni avec des trous de 3,6 mm de diamètre avec un pas de 12,5 mm pour le montage d'accessoires polyvalents.
Code couleur RAL7035
Dimensions de découpe 223 x 223 mm.
Dimensions extérieures : 268 x 248 x 18 mm.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Green Premium™
TransparenceTransparence
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Développement durable
Green Premium™

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.