France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

ClimaSys SVS - Capteur de vitesse RPM pour ventilateur

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    254,88 EUR
  • Délai de livraison**
    99 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    ClimaSys
    nom du produit
    ClimaSys CC
    fonction produit
    Capteur de vitesse de rotation et de température
    accessoires associés
    ClimaSys DG 230/400 V AC ventilateur 115 V
    ClimaSys CV 230/400 V AC ventilateur standard 115 V
    ClimaSys CV grille adaptée pour intégrer le capteur d'encrassement
    type de capteur
    Lecture RPM par capteur infrarouge
    Capteur tore pour le courant consommé
    Complémentaires
    type de mesure
    Gamme de vitesse du ventilateur plage de mesure: 80...5800 tr/min
    Plage de courant du ventilateur plage de mesure: 40...1500 mA: avec pince torique (pas besoin de déconnecter le ventilateur pour l'installation du capteur)
    Plage de courant du ventilateur plage de mesure: 40...1500 mA: système de clipage / déclipage
    RPM: air transporté à travers les pales du ventilateur sur le toit ou le côté
    Température: air transporté à travers les pales du ventilateur sur le toit ou le côté
    emplacement de montage
    À l'arrière du ventilateur
    mode d'installation
    Par clips
    interface de communication
    Modbus entre le capteur et le contrôleur
    raccordement
    Mini connecteur Modbus (4 fils)
    signalisation locale
    Signalisation de défaut: 1 rouge LED par clignotant
    Mauvaise position: 1 rouge LED par clignotant
    Position du capteur: 1 vert LED par flash
    matière
    Thermoplastique injecté (PC)
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    61,9 mm
    largeur
    48,6 mm
    profondeur
    15,2 mm
    couleur
    Vert transparent (Pantone 355C)
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    EAC
    REACH
    RoHS
    Directive CEM 89/336 EEC
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Brochure Climasys Smart Ventilation System (Version 1.0)
    Manuel utilisateur système
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    System user Guide CSVS GREENFIELD - BROWNFIELD (Version 0)
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Thermal Management System - ClimaSys Smart Ventilation System (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.