France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image NSYCD2M10075
Ce produit n’est plus fabriqué

Image NSYCD2M10075
Ce produit n’est plus fabriqué

Spacial S3D - goulotte+couvercle - 2m - 100x75mm

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence NSYCD2M10075 est remplacée par :
Produit
Qté
AK2GD10075
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2012
1
  • Principales
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de gestion de câbles
    fonction produit
    Conduit de câble
    compatibilité de gamme
    Thalassa PLS
    Thalassa PLA
    Thalassa PLM
    Spacial SBM
    Spacial S3D
    Spacial S3CM
    Spacial CRN
    Application
    Polyvalent
    composition de l'appareil
    1 conduit de câble
    1 capot
    quantité du lot
    Jeu de 6
    Complémentaires
    matière
    PVC (chlorure de polyvinyle)
    couleur
    Gris (RAL 7030)
    longueur
    2000 mm
    hauteur
    75 mm
    largeur
    100 mm
    Environnement
    caractéristique d'environnement
    Chemin de câble perforé; Spécifications et essais se conformer à VDE 0660-506
    Chemin de câble perforé pour ensemble de tableaux se conformer à DIN 43659
    tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1
    960 °C se conformer à UL94 (matériel V0)
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.