France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Spacial - plaque passe-câbles - pour armoire inox SMX - L=1000xP=400mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    931,10 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    28 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Spacial
    fonction produit
    Plaque presse-étoupe
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de gestion de câbles
    Application
    Polyvalent
    For enclosure nominal width
    1000 mm
    For enclosure nominal depth
    400 mm
    compatibilité de gamme
    Spacial SMX
    emplacement de montage
    Partie inférieure de l'enveloppe
    entrée de câble
    Pleine
    composition de l'appareil
    éléments de fixation
    1 platine
    quantité du lot
    Lot de 1
    matière
    Acier inoxydable 304L
    Complémentaires
    hauteur
    30 mm
    largeur
    Nominal: 1000 mm
    Utile: 720 mm
    Réel: 805 mm
    profondeur
    Nominal: 400 mm
    Utile: 270 mm
    poids du produit
    3,697 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.