France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Spacial - Presse-étoupe avec écrou CEM M25

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    21,68 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Spacial
    fonction produit
    Presse-étoupe
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de gestion de câbles
    compatibilité de gamme
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    emplacement de montage
    Partie supérieure de l'enveloppe
    Partie inférieure de l'enveloppe
    entrée de câble
    Presse-étoupe M25
    composition de l'appareil
    1 passe-câbles
    1 écrou de blocage
    1 joint
    quantité du lot
    Lot de 5
    matière
    Corps: laiton plaqué nickel
    Joint: CR (chloroprène)
    Complémentaires
    couleur
    Gris
    finition de la surface
    Chromé
    mode de fixation
    Vissé
    Par écrou
    hauteur
    38,7 mm
    poids du produit
    0,05 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    caractéristique d'environnement
    Directive CEM
    tenue au feu
    V2 se conformer à UL 94
    température de fonctionnement
    -20…100 °C permanent
    -40…150 °C intermittent
    degré de protection IP
    IP68 se conformer à IEC 60529 5 bar, 30 min
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD Drawing - 3D STP Format - EMC cable gland with moving spring contact - M25 - diameter 11 to 17 (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.