France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Spacial S3D
Image NSYCGX12

NSYCGX12

Image NSYCGX12
NSYCGX12

Spacial - Presse étoupe inox avec écrou M12

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    49,24 EUR
  • Délai de livraison**
    1 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Spacial
    fonction produit
    Presse-étoupe
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de gestion de câbles
    compatibilité de gamme
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    emplacement de montage
    Partie supérieure de l'enveloppe
    Partie inférieure de l'enveloppe
    entrée de câble
    Presse-étoupe M12
    composition de l'appareil
    1 passe-câbles
    1 écrou de blocage
    1 joint
    quantité par lot
    Lot de 5
    matière
    Corps: acier inoxydableAISI 304L
    Complémentaires
    couleur
    Gris
    mode de fixation
    Vissé
    Par écrou
    hauteur
    28 mm
    poids du produit
    0,011 kg
    Environnement
    certifications du produit
    VDE
    tenue au feu
    V2 se conformer à UL 94
    température de fonctionnement
    -20…100 °C permanent
    -40…150 °C intermittent
    degré de protection IP
    IP68 se conformer à CEI 60529 5 bar, 30 min
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /