France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Spacial S3D
Image NSYCNT40

NSYCNT40

Image NSYCNT40
NSYCNT40

Spacial S3D - rail C profilé - 40x20x24mm - L2000mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    24,76 EUR
  • Délai de livraison**
    1 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Application
    Polyvalent
    gamme
    Spacial
    fonction produit
    Rail
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de montage
    type de rail
    Symétrique en C
    composition de l'appareil
    1 rail
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    matière
    Acier galvanisé
    finition de la surface
    Perforé
    mode de fixation
    Par l'élément de fixation
    longueur
    2000 mm
    hauteur
    40 mm
    largeur
    20 mm
    épaisseur
    1,5 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • grec
    • suédois
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • portugais
    • italien
    • roumain
    • bulgare
    • coréen
    • espagnol
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /