Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Actassi
Image NSYCRT4A6U

NSYCRT4A6U

Image NSYCRT4A6U
NSYCRT4A6U

Actassi - plastron 19p - plein - 6U - aluminium - 4mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 192,02 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Actassi
    Fonction produit
    Panneau avant 19"
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de gestion de câbles
    Couleur
    Gris (RAL 7035)
    Complémentaires
    Emplacement de montage
    Sur montants verticaux
    nombre d’unité de rack
    6U
    support de montage
    19" rack, avant ou arrière
    Matière
    Aluminium
    Finition de la surface
    Anodisé
    Destination du produit
    Enveloppe
    épaisseur
    4 mm
    mode de fixation
    Avec 4 vis
    nombre d'unités 19"
    6
    Profondeur
    4 mm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français1
    • anglais1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYCRT4A6U : NSYCRT4A6U_ROHS_DECLARATION
    Description
    NSYCRT4A6U_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    NSYCRT4A6U_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 833.2 KB
    Date 05/05/11
    Description
    PEP Actassi VDA
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /