Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Actassi
Image NSYCRTM1U2G

NSYCRTM1U2G

Green premium brand logo
Image NSYCRTM1U2G
NSYCRTM1U2G
Green premium brand logo

Actassi - plastron passe-câble 19P - 1U - RAL 7016

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 35,48 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Actassi
    Fonction produit
    Panneau avant 19"
    Compatibilité de gamme
    Actassi
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de gestion de câbles
    équipement fournis
    Presse-étoupes
    Couleur
    Gris (RAL 7016)
    Complémentaires
    Matière
    Tôle d'acier
    nombre d’unité de rack
    1U
    Destination du produit
    Montant 19"
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    190 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    1 cm
    Longueur de l'emballage 1
    48,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français2
    • anglais1
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYCRTM1U2G : Actassi - plastron passe-câble 19P - 1U - RAL 7016
    Description
    Actassi - plastron passe-câble 19P - 1U - RAL 7016
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Actassi - plastron passe-câble 19P - 1U - RAL 7016
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYCRTM1U2G : Actassi - plastron passe-câble 19P - 1U - RAL 7016
    Description
    Actassi - plastron passe-câble 19P - 1U - RAL 7016
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Actassi - plastron passe-câble 19P - 1U - RAL 7016
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 833.2 KB
    Date 05/05/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.