Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Thalassa PLM
Image NSYCS400PLM

NSYCS400PLM

Green premium brand logo
Image NSYCS400PLM
NSYCS400PLM
Green premium brand logo

Thalassa PLM - rail symétrique 35 mm / PLM54/64

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 9,44 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Application
    Polyvalent
    Gamme
    Spacial
    Fonction produit
    Rail
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de montage
    type de rail
    DIN symétrique
    Pour dimensions d'enveloppe
    -
    Support de montage
    Écrous plastiques
    Compatibilité de gamme
    Thalassa Thalassa PLM
    Composition de l'appareil
    1 rail
    Quantité du lot
    Lot de 2
    Complémentaires
    Matière
    Acier
    Finition de la surface
    Galvanisé
    Mode de fixation
    Par l'élément de fixation - partie arrière de l'enveloppe emplacement
    réglage
    Rail din ajustable en hauteur, pas de 25 mm
    Longueur
    380 mm
    Hauteur
    35 mm
    Largeur
    7,2 mm
    épaisseur
    1 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31/10/19
    Description
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version 1.0)
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18/10/19
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EPLAN macros EDZ format Thalassa PLM (Version 1.0)
    Description
    EPLAN macros EDZ format Thalassa PLM
    prp.document.label.format zip
    Taille 196.5 MB
    Date 23/01/20
    Description
    EPLAN macros EDZ format Thalassa PLM
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYCS400PLM : NSYCS400PLM_REACH_DECLARATION
    Description
    NSYCS400PLM_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    NSYCS400PLM_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYCS400PLM : NSYCS400PLM_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    NSYCS400PLM_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    NSYCS400PLM_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYCS400PLM : NSYCS400PLM_ROHS_DECLARATION
    Description
    NSYCS400PLM_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    NSYCS400PLM_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 343.6 KB
    Date 04/10/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /